Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.
* Radbreite
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77723100
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
7,73 | 7,43 | 6,96 | 6,51 | 5,88 | 5,57 | 5,27 |
100 |
32 |
128 |
9 |
104 |
86 |
84 |
64 |
76 |
56 |
- |
125 |
0,42 |
77721100 |
77722100 |