Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.
* Radbreite
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77723125
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
10,96 | 10,52 | 9,87 | 9,21 | 8,33 | 7,88 | 7,45 |
125 |
35 |
155 |
9 |
104 |
86 |
84 |
64 |
76 |
56 |
- |
175 |
0,58 |
77721125 |
77722125 |