Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77732080

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,2413,6612,8211,9610,8210,259,68

D [mm]80
B [mm]32
H [mm]105
A [mm]34
R [mm]74
d [mm]9
P [mm]104
P1 [mm]80
M [mm]84
M1 [mm]64
N [mm]76
N1 [mm]56
N2 [mm] -
Tragkraft [kg]100
Gewicht [kg]0,80
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]77733080

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn