Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Größe 100 mit Fadenschutz. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77743100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,5814,0113,1312,2611,0910,519,92

D [mm]100
B [mm]36
H [mm]128
d [mm]9
P [mm]101
P1 [mm]84
M [mm]80
M1 [mm]60
N [mm]70
N1 [mm]50
N2 [mm] -
Tragkraft [kg]140
Gewicht [kg]0,73
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77741100
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77742100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn