Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Elastikgummi, blau.
Radkörper: Kunststoff, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort. Bodenschonend und extrem abriebfest. Besonders spurlos (nicht kreidend).

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77745080

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
18,7217,9616,8515,7214,2313,4712,73

D [mm]80
B [mm]32
H [mm]105
A [mm]34
R [mm]74
d [mm]9
P [mm]104
P1 [mm]80
M [mm]84
M1 [mm]64
N [mm]76
N1 [mm]56
N2 [mm] -
Tragkraft [kg]120
Gewicht [kg]0,81
Passende Bockrolle [Artikel-Nr.]77746080

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn