Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite   ** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77763100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
40,1938,5836,1633,7630,5428,9327,33

D [mm]100
B [mm]40
H [mm]132
d [mm]11**
P [mm]105
P1 [mm]85
M [mm]80
M1 [mm]60
N [mm] -
N1 [mm] -
N2 [mm] -
Tragkraft [kg]200
Gewicht [kg]1,10
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77761100
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77762100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn