Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77763125SS

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
16,1815,6415,11

D [mm]125
B [mm]32
H [mm]155
d [mm]9
P [mm]100
P1 [mm]83
M [mm]80
M1 [mm]62
N [mm]74
N1 [mm]55
N2 [mm]-
Tragkraft [kg]130
Gewicht [kg]0,5
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77761125SS
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77762125SS

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn