Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.
Edelstahlgehäuse und Radkörper aus thermoplastischer Mischung sind für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturunterschieden sowie im Lebensmittelbereich geeignet.
Temperaturbereich: -40°C bis +280°C (kurzzeitig bis +300°C).
* Radbreite
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77776100SS
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
22,81 | 21,47 | 20,12 | 19,46 | 18,78 |
100 |
32 |
127 |
32 |
82 |
9 |
95 |
80 |
82 |
62 |
73 |
52 |
- |
130 |
0,56 |
77778100SS |