Werkstoff: Verleimtes Multiplex-Sperrholz mit genopptem Antirutsch-Schutzbelag.

4 Lenkrollen mit gleicher Bauhöhe, geeignet für enge Gänge und hohe Beweglichkeit. Praktische Helfer für den Transport von schweren Gegenständen. Ideal für Intralogistik und Lagerarbeiten.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77790103

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
45,4542,9240,4

TypR2
BereifungGummirad
Rad-Ø [mm]100
Plattengröße [mm]300 x 600
Bauhöhe [mm]140
Farbe der -
Rutschmatte
Grau
Tragkraft [kg]250
Gewicht [kg] 4,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn