Werkstoff: Stahl, schwarz lackiert.

Zusammenklappbare Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion für die Materialzuführung von Blechstreifen oder Stangen.

Typ S1:
Universal-Rollenständer mit Tragrolle und schwenkbarer Kugelleiste. Stufenlose Höhenverstellung. Kugelleiste mit 8 Kugeln.

Typ S2:
Rollenständer mit V-Förmig angeordneten Kugelrollen, Ø 25mm. Für Stangen mit Profil-Ø von 2cm bis 40cm.

* Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite. Typ S2: Bei Beanspruchung von nur 2 Kugelrollen halbiert sich die Tragkraft.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77790201

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
139,08134,44129,8

TypS1
Kugelrollen [Stk]8
Tragrollen-Ø [mm]60
Rollenbreite [mm]350
min. Höhe [mm]758
max. Höhe [mm]1197
Tragkraft [kg]200*
Gewicht [kg] 11,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn