Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Einfaches Druckkugellager mit einer Kugelreihe, geeignet für Drehteller, oder ähnliche Geräte mit gleichmäßiger Lastverteilung. Aufgrund der einfachen Bauart nicht für Momente außerhalb der Drehachse ausgelegt. Die Montage darf ausschließlich horizontal erfolgen.

Typ A: Mit Flansch am Drehteller.
Typ B: Ohne Flansch am Drehteller.

* Kein Langloch, Bohrung mit Ø d.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77790301

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
1,291,211,141,11,06

TypA
D [mm]60
d [mm]6,5*
H [mm]12
P [mm]57
P1 [mm]57
M [mm]43
M1 [mm]43
N [mm]-
G [mm]-
Tragkraft [kg]50
Gewicht [kg] 0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn