Werkstoff: Messing vernickelt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 8-C00901200

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
8,117,36,69

Material HauptteilPBT
Ø A [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
Gewicht [g]
Schlauchdurchmesser [mm]12mm
Betriebsdruckbereich [bar]-0.9...10bar
Betriebstemperaturbereich [° Celsius]0...60°C
ProdukttypKreuzverbindung
SeriePneufit C
GewindetypISO Rc
MediumDruckluft

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn