Werkstoff: Messing vernickelt. Geeignet für Schaltschrankmontage, max. Wandstärke ergibt sich aus Maß F. Anschluss Kunststoffrohr/Kunststoffrohr.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 8-S00401000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
73,5566,260,68

Material HauptteilRostfreier Stahl (1.4404/316)
Ø A [mm]
Ø C [mm]
D [mm]
E [mm]
Gewicht [g]
Schlauchdurchmesser [mm]10mm
Betriebsdruckbereich [bar]-0.9...15bar
Betriebstemperaturbereich [° Celsius]-15...225°C
ProdukttypWinkelverbindung
SeriePneufit S
Gewindetyp
MediumDruckluft

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn