Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
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
Artikelnr.: 80140050

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
89,0986,383,5280,74

Zylinder Ø [mm]40
Standardhub [mm]50
AnschlussG 1/4
Theoretische Schubkraft bei 6 bar [N]754
Theoretische Federkraft bei 6 bar [N]633
Dämpfungslänge [mm]22
Dämpfungsvolumen [cm³]20,2
E [mm]53
L8 [mm]105
Gewicht bei 0 mm [kg]0,69
Gewicht per 25 mm [kg]0,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn