Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
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
Artikelnr.: 80150100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
105,91102,6199,2895,98

Zylinder Ø [mm]50
Standardhub [mm]100
AnschlussG 1/4
Theoretische Schubkraft bei 6 bar [N]1178
Theoretische Federkraft bei 6 bar [N]990
Dämpfungslänge [mm]24
Dämpfungsvolumen [cm³]36,0
E [mm]65
L8 [mm]106
Gewicht bei 0 mm [kg]1,09
Gewicht per 25 mm [kg]0,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn