Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 80150250

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
115,69112,08108,46104,84

Zylinder Ø [mm]50
Standardhub [mm]250
AnschlussG 1/4
Theoretische Schubkraft bei 6 bar [N]1178
Theoretische Federkraft bei 6 bar [N]990
Dämpfungslänge [mm]24
Dämpfungsvolumen [cm³]36,0
E [mm]65
L8 [mm]106
Gewicht bei 0 mm [kg]1,09
Gewicht per 25 mm [kg]0,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn