Werkstoffe: Zylinderohr: Aluminium eloxiert, Enddeckel: Aluminium-Druckguss, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (ferritsch), Kolben- und Kolbenstangendichtung: PUR, O-Ringe: NBR.Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.Norm: ISO 15552.Wirkungsweise: Doppeltwirkend mit Magnetkolben und einstellbarem, adaptivem Endlagen-Dämpfungssystem ACS.Betriebsdruck: 1 bis 12 bar.Gerätetemperatur: -20°C bis +80°C.Bei unter +2°C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
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
Artikelnr.: 80163100

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
124,93121,02117,12113,21

Zylinder Ø [mm]63
Standardhub [mm]100
AnschlussG 3/8
Theoretische Schubkraft bei 6 bar [N]1870
Theoretische Federkraft bei 6 bar [N]1680
Dämpfungslänge [mm]24
Dämpfungsvolumen [cm³]64,0
E [mm]75
L8 [mm]121
Gewicht bei 0 mm [kg]1,54
Gewicht per 25 mm [kg]0,13

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn