Werkstoffe: Profilrohr: Aluminium eloxiert. Enddeckel: Aluminiumdruckguss. Kolbenstange: Edelstahl ( Ø20 und 25 mm austenitisch, 0 32 und 40 mm ferritisch). Kolbenstangendichtung: Polyurethan. Kolbendichtung: NBR. O-Ringe: NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft Norm: ISO 21287. Wirkungsweise: doppeltwirkend, Magnetkolben, Kolbenstange mit Innengewinde, Endlagenpuffer. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar. Gerätetemperatur: -5 ° C* bis +80 ° C max. *Bei Temperaturen unter +2 ° C bitte Luftbeschaffenheit beachten.

Auf Anfrage auch mit Außengewinde lieferbar.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 80325025

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
38,7137,536,2935,07

Zylinder-Ø [mm]25
Standardhub [mm]25
AnschlussM5
Theoret. Schubkraft bei 6 bar [N]294
Theoret. Zugkraft bei 6 bar [N]247
ZJ [mm]45
Gewicht bei 0 mm [kg]0,15
Gewicht je 5 mm [kg]0,01

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn