Werkstoffe: Profilrohr: Aluminium eloxiert. Enddeckel:
Aluminiumdruckguss. Kolbenstange: Edelstahl ( Ø20 und 25 mm
austenitisch, 0 32 und 40 mm ferritisch). Kolbenstangendichtung:
Polyurethan. Kolbendichtung: NBR. O-Ringe: NBR. Betriebsmedium:
Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft Norm: ISO 21287.
Wirkungsweise: doppeltwirkend, Magnetkolben, Kolbenstange mit
Innengewinde, Endlagenpuffer. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar.
Gerätetemperatur: -5 ° C* bis +80 ° C max. *Bei Temperaturen unter +2 °
C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Auf Anfrage auch mit Außengewinde lieferbar.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 80340050
Staffelpreis in EUR pro STK: