Werkstoffe: Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei (austenitisch), Enddeckel: Aluminium, eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (austenitisch) Abstreifer: Polyurethan, Endlagenpuffer: Polyurethan. Dichtungen: NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Norm: ISO 6432. Wirkungsweise: Doppeltwirkend, mit Magnetkolben und Endlagenpuffer. Betriebsdruck: 2 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 80525025

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
72,3870,1267,8565,6

Zylinder-Ø [mm]25
Standardhub [mm]25
AnschlussG 1/8
Theoret. Schubkraft bei 6 bar [N]294
Theoret. Zugkraft bei 6 bar [N]247
XC [mm]104
Gewicht bei 0 mm0,200
Gewicht per 25 mm0,028

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn