Werkstoffe: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Zapfen: Stahl, gehärtet. Mutter: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000020

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
17,1616,6316,115,55

Zylinder-Ø [mm]20
Gewinde KKM8
B1 [mm]4
F [mm]18
L [mm]55
L2 [mm]16
SW1 [mm]10
SW2 [mm]7
SW3 [mm]13
SW4 [mm]17
Gewicht [g]54

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn