Werkstoff: Befestigung: Stahl, verzinkt. Schrauben: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement am Lager und am Abschlussdeckel. Verkauf satzweise (2 Winkel und 4 Schrauben).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000220

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
15,3414,8614,3613,89

Zylinder-Ø [mm]20
Ø AB [mm]7
AH [mm]27
AO [mm]6
AT [mm]4
AU [mm]16
E [mm]36
TR [mm]22
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn