Werkstoff: Befestigung: Stahl, verzinkt. Schrauben: Stahl, verzinkt.

Befestigungselement am Lager und am Abschlussdeckel. Verkauf satzweise (2 Winkel und 4 Schrauben).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000250

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
11,110,7610,4110,07

Zylinder-Ø [mm]50
Ø AB [mm]9
AH [mm]45
AO [mm]10
AT [mm]5
AU [mm]32
E [mm]64
TR [mm]45
Gewicht [g]300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn