Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000310

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
3,383,213,032,872,7

Zylinder-Ø [mm]10
Gewinde KKM4
CE [mm]16
CK h11 [mm]4
CL [mm]8
CM [mm]4
ER [mm]6,5
LE [mm]8
RK [mm]11,5
Gewicht [g]10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn