Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000312

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
4,184,053,923,79

Zylinder-Ø [mm]12
Gewinde KKM6
CE [mm]24
CK h11 [mm]6
CL [mm]12
CM [mm]6
ER [mm]9,5
LE [mm]12
RK [mm]17,5
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn