Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000320

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
4,754,614,464,31

Zylinder-Ø [mm]20
Gewinde KKM8
CE [mm]32
CK h11 [mm]8
CL [mm]16
CM [mm]8
ER [mm]13
LE [mm]16
RK [mm]22,0
Gewicht [g]60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn