Werkstoffe: Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Stahl, verzinkt. Befestigungselement an der Kolbenstange.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000325

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
5,75,164,714,414,16

Zylinder-Ø [mm]25/32
Gewinde KKM10x1,25
CE [mm]40
CK h11 [mm]10
CL [mm]20
CM [mm]10
ER [mm]16
LE [mm]20
RK [mm]28,0
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn