Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000432

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
12,2911,9211,5311,14

Zylinder-Ø [mm]32
CD H9 [mm]10
EW [mm]25,8
FL [mm]22
L [mm]13
MR [mm]9
R [mm]32,5
Gewicht [g]90

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn