Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000440

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
14,8514,3713,9213,46

Zylinder-Ø [mm]40
CD H9 [mm]12
EW [mm]27,8
FL [mm]25
L [mm]16
MR [mm]12
R [mm]38,0
Gewicht [g]110

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn