Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000450

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
19,0718,4817,917,28

Zylinder-Ø [mm]50
CD H9 [mm]12
EW [mm]31,7
FL [mm]27
L [mm]17
MR [mm]12
R [mm]46,5
Gewicht [g]170

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn