Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000463

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
18,0517,4916,9116,36

Zylinder-Ø [mm]63
CD H9 [mm]16
EW [mm]39,7
FL [mm]32
L [mm]22
MR [mm]15
R [mm]56,5
Gewicht [g]240

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn