Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000732

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
13,212,8112,3811,97

Zylinder-Ø [mm]32
CB H14 [mm]26
ØEK f8 [mm]10
FL [mm]22
L [mm]13
LH [mm]52
MR [mm]9
R [mm]32,5
UB [mm]45
Gewicht [g]110

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn