Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000750

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
16,1215,6115,1114,61

Zylinder-Ø [mm]50
CB H14 [mm]32
ØEK f8 [mm]12
FL [mm]27
L [mm]17
LH [mm]68
MR [mm]12
R [mm]46,5
UB [mm]60
Gewicht [g]220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn