Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.
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
Artikelnr.: 81000763

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
20,4919,8419,218,56

Zylinder-Ø [mm]63
CB H14 [mm]40
ØEK f8 [mm]16
FL [mm]32
L [mm]22
LH [mm]79
MR [mm]15
R [mm]56,5
UB [mm]70
Gewicht [g]340

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn