Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 81000780

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
29,9929,0528,1127,18

Zylinder-Ø [mm]80
CB H14 [mm]50
ØEK f8 [mm]16
FL [mm]36
L [mm]22
LH [mm]99
MR [mm]15
R [mm]72
UB [mm]90
Gewicht [g]540

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn