Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000832

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
12,2911,9211,5311,14

Zylinder-Ø [mm]32
B1 [mm]14
B2 [mm]34
B3 [mm]3,3
EK1 h9 [mm]10
FL [mm]22
R [mm]32,5
R1 [mm]11,0
R2 [mm]17
Gewicht [g]150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn