Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000840

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
12,4812,0811,6911,31

Zylinder-Ø [mm]40
B1 [mm]16
B2 [mm]40
B3 [mm]4,3
EK1 h9 [mm]12
FL [mm]25
R [mm]38
R1 [mm]12,0
R2 [mm]20
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn