Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000850

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
19,3918,7818,1717,57

Zylinder-Ø [mm]50
B1 [mm]21
B2 [mm]45
B3 [mm]4,3
EK1 h9 [mm]16
FL [mm]27
R [mm]46,5
R1 [mm]14,5
R2 [mm]22
Gewicht [g]400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn