Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000863

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
20,7920,1319,4918,85

Zylinder-Ø [mm]63
B1 [mm]21
B2 [mm]51
B3 [mm]4,3
EK1 h9 [mm]16
FL [mm]32
R [mm]56,5
R1 [mm]18,0
R2 [mm]25
Gewicht [g]550

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn