Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Schrauben: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000880

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
25,424,623,8123,01

Zylinder-Ø [mm]80
B1 [mm]25
B2 [mm]65
B3 [mm]4,3
EK1 h9 [mm]20
FL [mm]36
R [mm]72
R1 [mm]22,0
R2 [mm]30
Gewicht [g]900

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn