Werkstoff: Grauguss, lackiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000940

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
24,6923,9223,1422,38

Zylinder-Ø [mm]40
CA [mm]36
CN G7 [mm]12
Ø D [mm]11
EM1 [mm]12
G1 [mm]24
G2 [mm]22
G3 [mm]35
H2 [mm]10
K1 [mm]41
K2 [mm]54
L1 [mm]1,6
R [mm]11
Ø S [mm]6,6
Z [Grad]13°
Gewicht [g]180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn