Werkstoff: Grauguss, lackiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81000980

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
38,3537,1535,9534,76

Zylinder-Ø [mm]80
CA [mm]63
CN G7 [mm]20
Ø D [mm]18
EM1 [mm]20
G1 [mm]47
G2 [mm]40
G3 [mm]60
H2 [mm]14
K1 [mm]66
K2 [mm]86
L1 [mm]2,5
R [mm]15
Ø S [mm]11,0
Z [Grad]15°
Gewicht [g]658

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn