Werkstoff: Aluminium Druckguss.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001063

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
21,6620,9820,3119,63

Zylinder-Ø [mm]63
CA [mm]50
CK H7 [mm]16
Ø D [mm]15
EM [mm]40
G1 [mm]37
G2 [mm]35
G3 [mm]50
H2 [mm]12
K1 [mm]52
K2 [mm]67
L1 [mm]1,6
R [mm]15
Ø S [mm]9,0
Z [Grad]15°
Gewicht [g]500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn