Werkstoffe: Lagerbock: Grauguss, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001132

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
28,1127,2226,3525,46

Zylinder-Ø [mm]32
CH [mm]32
CN H7 [mm]10
Ø D [mm]11
EN -0,1 [mm]14
ER [mm]16
EU [mm]10,5
G1 [mm]21
G2 [mm]18
G3 [mm]31
H2 [mm]8
K1 [mm]38
K2 [mm]51
L1 [mm]1,6
Ø S [mm]6,6
Z [Grad]13°
Gewicht [g]190

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn