Werkstoffe: Lagerbock: Grauguss, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001150

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
29,9128,9728,0427,11

Zylinder-Ø [mm]50
CH [mm]45
CN H7 [mm]16
Ø D [mm]15
EN -0,1 [mm]21
ER [mm]21
EU [mm]15,0
G1 [mm]33
G2 [mm]30
G3 [mm]45
H2 [mm]12
K1 [mm]50
K2 [mm]65
L1 [mm]1,6
Ø S [mm]9,0
Z [Grad]13°
Gewicht [g]460

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn