Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001240

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
32,7131,6930,6629,65

Zylinder-Ø [mm]40
CN H7 [mm]12
EN [mm]16
ER [mm]19
FL [mm]25
R [mm]18,0
Z [Grad]13°
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn