Werkstoffe: Befestigung: Aluminium Druckguss. Schrauben: Stahl, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl. Befestigungselement am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001250

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
36,0334,933,7732,65

Zylinder-Ø [mm]50
CN H7 [mm]16
EN [mm]21
ER [mm]21
FL [mm]27
R [mm]19,0
Z [Grad]13°
Gewicht [g]400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn