Werkstoffe: Befestigung: Grauguss, verzinkt. Schrauben: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Lager oder am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001332

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
44,1242,7441,3639,98

Zylinder-Ø [mm]32
Ø D H11 [mm]30
L1 [mm]16
L3 [mm]8
R [mm]1,0
Ø TD e9 [mm]12
TL [mm]12
TM h14 [mm]50
UW1 [mm]50
Gewicht [g]200

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn