Werkstoffe: Befestigung: Grauguss, verzinkt. Schrauben: Stahl, verzinkt. Befestigungselement am Lager oder am Abschlussdeckel.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001350

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
60,3358,4456,5654,67

Zylinder-Ø [mm]50
Ø D H11 [mm]40
L1 [mm]24
L3 [mm]12
R [mm]1,6
Ø TD e9 [mm]16
TL [mm]16
TM h14 [mm]75
UW1 [mm]65
Gewicht [g]600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn