Werkstoffe: Gegenstück zum Befestigen am Zylinderende Befestigung: Stahl, verzinkt. Bolzen: Edelstahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81002210

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
16,4715,9615,4414,92

Zylinder-Ø [mm]10
Bolzen-Ø [mm]4
CA [mm]12
G1 [mm]6,5
G2 [mm]-
G3 [mm]15
G4 [mm]6
H2 [mm]1
K1 [mm]13,5
K2 [mm]10,5
K3 [mm]2
Ø S [mm]4,8
Gewicht [g]5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn